Beton > 0,5 m i højden

 
 
Murkrone af beton.
Figur 1: Murkrone af beton
 
Murkrone af beton, opbygning - perspektiv
Figur 2: Murkrone af beton, opbygning - perspektiv

Opbygning
Dampbremse
  1. Afslutningsstrimmel, dampbremse
  2. Undermembran/-pap
  3. Trekantliste
  4.  Understrimmel
  5. Overmembran/-pap
  6. Overstrimmel
  7. Forankring
  8. Inddækningspap

Husk forstrygning af beton og overpap med Grundingsasfalt.
Understrimmel (5) 200 mm bred, minimum 60 mm over trekantliste (4).
Overstrimmel (7) skal gå minimum 120 mm op over trekantliste (4), således at færdig inddækningshøjde bliver minimum 150 mm.
Overstrimmel (7) minimum 100 mm ud på tagfladen.

Bemærkninger
Er murkronen højere end 0,5 m målt fra færdigt tag, skal overstrimlen (7) over
trekantlisten (4) mekanisk forankres på den lodrette del pr. ca. 0,25 m med ca. 30 mm skærmskiver (8), monteret med dybler og skruer.
Forankringen udføres, så den skjules af den øvrige lodrette inddækning.

Sidst opdateret 2007-07-02 |  Print this page Print this page |  E-mail this page E-mail this page
E-mail this pagex


To


From


Subject


Other