Mod teglstensvæg

 
 
 
Inddækning teglstensvæg
Figur 1: Inddækning teglstensvæg
 
Inddækning teglstensvæg, opbygning - perspektiv
Figur 2: Inddækning teglstensvæg, opbygning - perspektiv

Opbygning
Dampbremse
  1. Afslutningsstrimmel, dampbremse
  2. Undermembran/-pap
  3. Trekantliste
  4. Understrimmel
  5. Overmembran/-pap
  6. Overstrimmel
  7. Løskantprofil

Bemærkninger
Husk forstrygning af teglstensvæg med Grundingsasfalt.

200 mm understrimmel (5) til 60 mm over trekantliste (4), således at færdig inddækningshøjde bliver minimum 150 mm.

Overstrimmel (7) til minimum 120 mm over trekantliste (4), og føres minimum 100 mm ud på tagfladen.

30 x 70 mm løskant (8) i 1 m stykker og med opbøjet bagkant, monteret med slagdybler pr. ca. 0,25 m til fastholdelse af inddækningspap og løskant.

Over løskanten fuges med fugemasse.

Sidst opdateret 2007-07-02 |  Print this page Print this page |  E-mail this page E-mail this page
E-mail this pagex


To


From


Subject


Other