Mod beton

 
 
Inddækning, betonvæg
Figur 1: Inddækning, betonvæg
 
Inddækning betonvæg, opbygning - perspektiv
Figur 2: Inddækning betonvæg, opbygning - perspektiv
 
Opbygning
  1. Dampbremse
  2. Afslutningsstrimmel, dampbremse
  3. Undermembran/-pap
  4. Trekantliste
  5. Understrimmel
  6. Overmembran/-pap
  7. Overstrimmel
  8. Klemskinne med tætningsfuge

Bemærkninger
Husk forstrygning af beton med Grundingsasfalt.
200 mm understrimmel (5) til 60 mm over trekantliste (4), således at færdig inddækningshøjde bliver minimum 150 mm.
Overstrimmel (7) minimum 120 mm over trekantliste.
Overstrimmel føres minimum 100 mm ud på tagfladen.
Klemliste (8) monteret med dybler.
Udfugning over klemliste.

Facadeelement med frilagte sten
Frilagte sten skal fjernes til ca. 150 mm over færdigt tag, således at der bliver glat beton.

Sidst opdateret 2007-07-02 |  Print this page Print this page |  E-mail this page E-mail this page
E-mail this pagex


To


From


Subject


Other