Afløb
Figur 1: Gennemføring af afløb
Figur 2: Gennemføring af afløb, opbygning - perspektiv
Nedløbsrør
- Tagafløb med flange
- Bladfang
- Dampbremse
- Dampbremseplade
- Undermembran/-pap
- Understrimmel
- Overmembran/-pap
- Overstrimmel
- Overmembran/-pap
Flex-tagbrønde (2) med stuts Ø75, Ø90 eller Ø110 mm, som passer til vandtæt samling med tilsvarende PVC-rør med muffe (1).
Husk at muffen skal smøres, når PVC-muffen og stutsen på tagafløbet samles.
Der monteres altid en dampbremseplade (5) med gummivulst, ved afløb.
Den monteres i klæbeasfalt.
Et areal på 0,6 x 0,6 m omkring afløb er forsænket 10 mm for at sænke overlæg ved inddækningen, så vandansamlinger omkring afløbet undgås.
Andre udformninger af det forsænkede afløb kan udføres.