Snitteknik

Udvendigt hjørne

Understrimmel
En 200 mm bred understrimmel placeres med overkant minimum 60 mm over trekantliste.
Understrimling
Figur 1: 1. Understrimmel
 
Understrimmel
Figur 2: 2. Understrimmel

Overstrimmel
En 330 mm bred overstrimmel placeres med overkant minimum 120 mm over trekantliste, således at færdig inddækningshøjde bliver minimum 150 mm.

Minimum overlæg 50 mm.

Maksimum længde på overstrimmel mod hjørne er ca. 2,0 m af hensyn til krympning.
 
Overstrimmel
Figur 3: 1. Overstrimmel
 
Overstrimmel
Figur 4: 2. Overstrimmel

Indvendigt hjørne

Understrimmel
En 200 mm bred understrimmel placeres med overkant minimum 60 mm over trekantliste.
Understrimmel
Figur 5: 1. Understrimmel
Understrimmel
Figur 6: 2. Understrimmel

Overstrimmel
En 330 mm bred overstrimmel placeres med overkant minimum 120 mm over trekantliste, således at færdig inddækningshøjde bliver minimum 150 mm.

Minimum overlæg 50 mm.

Maksimum længde på overstrimmel mod hjørne er ca. 2,0 m af hensyn til krympning.
Overstrimmel
Figur 7: 1. Overstrimmel
 
Overstrimmel
 
Figur 8: 2. Overstrimmel
Sidst opdateret 2007-07-02 |  Print this page Print this page |  E-mail this page E-mail this page
E-mail this pagex


To


From


Subject


Other