Stern

 
 
Stern
Figur 1: Stern
 
Stern, opbygning - perspektiv
Figur 2: Stern, opbygning - perspektiv

Opbygning
Dampbremse
  1. Afslutningsstrimmel, dampbremse
  2. Undermembran/-pap
  3. Trekantliste
  4. Understrimmel
  5. Overmembran/-pap
  6. Overstrimmel
  7. Sternkapsel

Bemærkninger
Understrimmel (5) 200 mm bred eller undermembran/-pap føres op til ca. 60 mm over trekantlisten (4).
Overstrimmel (7) svejses på sternkanten og sømmes med blanke tagpapsøm pr. ca. 60 mm.
Overstrimmel (7) føres minimum 100 mm ud på taget.
Sternkapsel (8) af aluminium monteres med synlig sømning.
Sternkapsel begyndes med et hjørnestykke med samlestykker og fortsættes med lige stykker, der skydes sammen med ca. 20 mm overlæg.
Til sømning af kapsler anvendes 3,5 x 3,7 mm riftede alusøm med Neopren-skiver ca. pr. 0,5 m.

Sidst opdateret 2007-07-02 |  Print this page Print this page |  E-mail this page E-mail this page
E-mail this pagex


To


From


Subject


Other