Kasserende

 
 
Kasserende
Figur 1: Kasserende
 
Kasserende, opbygning - perspektiv
Figur 2: Kasserende, opbygning - perspektiv

Opbygning
  1. Skotrendekiler med underpap
  2. Undermembran/-pap
  3. Understrimmel
  4. Inddækningsstrimmel
  5. Overstrimmel
  6. Inddækningsstrimmel
  7. Overmembran/-pap

 

Bemærkninger
Kasserender udføres principielt ved at sænke en del af taget og samtidig, give det fald på tværs af den egentlige taghældning og hen mod afløbet.
Bredde minimum 0,5 m.
Længde 6,0 m, således der opnås 12 m mellem hvert afløb.
Ved kasserende i en traditionel tagdækning skal renden inddækkes, før der pålægges overpap, således at overpappet fra tagdækningen slutter ved kanten af renden.

Sidst opdateret 2007-07-02 |  Print this page Print this page |  E-mail this page E-mail this page
E-mail this pagex


To


From


Subject


Other