TRELLEBORG PHØNIX

Produktblad


Tagshingles


Dato:
Udgave:
Erstatter:
2007-10-10
1
-

Produkt

Produktnavne:

ProduktNr.:
Tagshingles
641

Anvendelse

Tagshingles er velegnet til såvel nybyggeri som renovering.

Tagshingles kan let tilpasses avancerede og utraditionelle tagløsninger med f.eks. skiftende tagvinkler.

Tagshingles kan lægges direkte på et plant, sømfast underlag med mindst 15° hældning. Ved taghældning over 15° og under 19° skal der først udlægges et lag underpap. Ved taghældninger over 19° kan underpap evt. udelades. Det anbefales at man altid anvender underpap.

For montering læs mere i brochuren Tagshingles

Produktbeskrivelse


Tagshingles består af glasfilt, som er imprægneret og belagt med bitumen. Undersiden er bestrøet med sand og oversiden er belagt med skifersten. Den øverste del af bagsiden er påført en tynd folie der forhindrer sammenklæbning under opbevaring.

Tagshingles har mønstertilpassede klæbeoverflader. Styrespor på hver enkelt plade letter tilpasningen.

 Tagshingles leveres i 3 mønster-varianter og 5 farver :
- Skrå (skifergrå, sort, teglrød, rustikrød, fyrregrøn)
- Kantet ( sort, rustikrød)
- Lige (sort, teglrød)

Tilbehør til Tagshingles:
- Plader til tagfod og tagrygning
- Overpap til skotrender
- Aftrækshætte

 

TypeAntal/pakkeFlade, m²Vægt kg./pk.Pk./palleLev.kodeNettovægt kg/palle
Skrå222,9522,539
Kantet223,1528,539
Lige223,1529,639

Tekniske data

EgenskaberEnhedVærditolerance
Dimension pladermm1198 x 418± 3 mm
Dækareal0,41
Plader pr. m²stk.2,44
Lægteafstandmm369

Kundeinformation

Opbevaring:

Pakken bør opbevares køligt og ikke i direkte sollys for at undgå sammenklistring.

Producent / leverandør

Firma:
Trelleborg Phønix A/S
Adresse:
Vester Allé 1
Postnr/By:
6600 Vejen
Land:
Danmark
Tel:
+45 79 96 21 21
Fax:
+45 79 96 21 88
E-mail:
Sidst opdateret 2007-10-24 |  Print this page Print this page |  E-mail this page E-mail this page
E-mail this pagex


To


From


Subject


Other




|zmttmjwzo4xpwmvq%xH|zmttmjwzo5kwu