Prøvningsmetoder
Alle tagmembran- og tagpapprodukter kontrolleres løbende i laboratorium for at sikre, at produkternes kvalitet er i overensstemmelse med produktdata.
De færdige produkter kontrolleres for følgende:
Prøven er bestået ved den opgivne dorndiameter. Kravet er, at tagpappet skal kunne bukkes omkring en dorn på typisk Ø30 mm ved en given temperatur uden, at der opstår synlige revner.
Figur 1: Princip for prøvning af trækstyrke og brudforlængelseTrækstyrke i N/50 mm = den kraft, hvormed prøveemnet kan påvirkes, inden det bryder.
Brudforlængelse i procent = udvidelsen gange 100 divideret med indspændingslængden.
Værdierne opgives for længderetningen LR og tværretningen TR.
Sømrivstyrke er et udtryk for den kraft i N, der skal til for at fortsætte en
rivning.
Perforationsmodstand er et udtryk for de forskellige papkvaliteters evne til at
tåle, at der trædes på dem, og at der falder værktøj eller andre skarpe eller
tunge genstande ned på dem. Jo større tal, jo bedre.
Perforationsmodstand angives i Newton (N) som den maksimale kraft, der skal til for at presse dornen gennem prøvestykket.
Figur 2: Princip for prøvning af perforationsmodstand
Sømfasthed mod vindafsugning er den maksimale kraft, der skal til for at trække et tagpapsøm gennem et stykke tagpap.
Sømfasthed angives i Newton (N). Belastningen aflæses i det øjeblik, dornens
brede del gennembryder prøven. Resultatet angives som middeltallet af mindst 4 enkeltmålinger.
Figur 3: Princip for prøvning af sømfasthed