Bitumen

Bitumen er en naturlig del af de fleste forekomster af jordolie. Den udvindes
ved destillation af jordoliens lettere bestanddele, og den viderebehandles -
blandt andet med oxydation - i specielle raffinaderianlæg.
 
Oxyderet (blæst) bitumen benyttes til alle traditionelle tagpapkvaliteter.

Ved oxydation forøges bitumens elasticitet. Dog kan plastisk deformation -
flydning - ved langtidspåvirkning ikke helt forhindres.
 
Alle bitumentyper er termoplastiske. Det vil sige, at de gradvist bliver mere
flydende ved opvarmning og stivner ved afkøling.

Bitumens anvendelse til tagmembraner/tagpapper, flydende produkter og
klæbemasser beror hovedsageligt på, at den har gode vandtættende egenskaber, at den er resistent over for vand og over for uorganiske kemikalier, at den er let
smeltelig, og at den har gode klæbeegenskaber.
 
Ligesom alle andre materialer nedbrydes bitumen langsomt af sollyset, især det
ultraviolette lys.
 
Levetiden afhænger af den valgte bitumenkvalitet, af lagtykkelsen, af de
klimatiske påvirkninger og af de konstruktionsforhold, som produkterne anvendes under.
 
Diffusionsmodstanden
Bitumens diffusionsmodstand (Z-værdi) ved stuetemperatur er ca. 250 m² s
GPa/kg pr. mm tykkelse for de fleste rene bitumener.
 
Diffusionsmodstanden bliver halveret for hver temperaturstigning på 25-30°C.
 
Kemikaliebestandighed
Fortyndet svovlsyre og andre uorganiske syrer og salte virker ikke nedbrydende på bitumen selv efter lang tids påvirkning.
Derimod angriber salpetersyre og koncentreret svovlsyre bitumen.
 
Bitumen angribes ikke alvorligt af alkalier ved stuetemperatur. Enkelte
bitumentyper angribes - emulgeres - i kontakt med alkalier ved forhøjede
temperaturer.
 
En del organiske syrer, for eksempel mælkesyre og organiske opløsningsmidler,
angriber bitumen og kan opløse den.

Polymerbitumen
En meget stor del af de tagmembraner/tagpapper, der fremstilles idag, er baseret på polymermodificeret bitumener. Dette ændrer hovedsageligt på bitumens elastiske egenskaber.
De øvrige fysiske egenskaber ændres derimod ikke.
 
Udviklingen er sket med henblik på at opnå en optimal udnyttelse af de
elastiske egenskaber, som kendetegner polyesterarmering. Denne er i dag det
foretrukne armeringsmateriale til tagmembraner og tagpap.
 
Brudforlængelse for en armering af polyesterfilt ligger over 30%. Derfor er det
naturligt at vælge en bitumentype, som har lignende gode elastiske egenskaber.
 
Forsøg har vist, at det er muligt at opnå såvel gode kuldeegenskaber som god
varmestabilitet ved at anvende en speciel bitumen, der er tilsat ca. 12% SBS
(Styren Butadien Styren polymer) og fyldstoffer. SBS er særlig velegnet til det
danske klima.
 
Ved tilsætning af SBS-polymer til bitumen opnås følgende fordele:
  • Sikkerhed mod revnedannelser ved udrulning ved en produkttemperatur
    på ned til -15°C. Det giver flere effektive arbejdsdage om vinteren.
  • Større sikkerhed mod revnedannelser ved bevægelser i underlag og
    konstruktioner ved lave temperaturer.

 

Det er af væsentlig betydning for en blivende kuldefleksibilitet, at
SBS-andelen er over 10%.

Sidst opdateret 2007-07-02 |  Print this page Print this page |  E-mail this page E-mail this page
E-mail this pagex


To


From


Subject


Other