TRELLEBORG PHØNIX

Produktblad


Platon Stop


Dato:
Udgave:
Erstatter:
2007-10-10
1
-

Produkt

Produktnavne:
Produktgruppe:
Platon Stop
Platon

Anvendelse

Platon Stop er en effektiv fugtspærre til fugtsikring af laminat- og parketgulve på beton. Platon Stop er velegnet for betongulve med en normal tilgang af vanddampe fra terrænet.
Produktet er velegnet til såvel renovering af gammelt gulv som fugtsikring af nyt betongulv.

Platon Stop giver en ekstra komfort i form af stød- og trinlydsdæmpning.
Byggehøjden er 2,5 mm.

Læs mere i brochuren Platon Stop

Produktbeskrivelse

Platon Stop produceres af polypropylen (PP) med en patenteret knastesystem, som giver støddæmpning og beskytter laminat- og parketgulve mod fugt fra betongulvet.
Membranen kan anvendes på et betongulv med en restporefugt på op til 95% RF.
Den er tre gange så tæt som en 0,20 mm PE-folie og kan reducere trinlydsstøjen med op til 19 DB.

 

Dimension m x mFarveVægt kg./rl.Ruller/palleLev.kodeNettovægt kg/palle
1,25 x 15blå1125A275
2,05 x 20blå2520A500

Tekniske data

EgenskaberEnhedVærdi
Vægt, ca.kg/m²0,45
PladetykkelsemmNominel 0,50
ByggehøjdemmCa. 2,5
TrinlydsdæmpningDBCa. 1714 mm parket
DBCa. 197 mm laminatgulv
Støddæmpning%Ca. 20DIN 18032, del 2
DiffusionsmodstandZ-værdi1.500m² s GPa/kg

Kundeinformation

Opbevaring:

Produktet skal stå opret i uåbnet emballage, og ved langtidsopbevaring under tag.

Producent / leverandør

Firma:
Trelleborg Phønix A/S
Adresse:
Vester Allé 1
Postnr/By:
6600 Vejen
Land:
Danmark
Tel:
+45 79 96 21 21
Fax:
+45 79 96 21 88
E-mail:
Sidst opdateret 2007-10-24 |  Print this page Print this page |  E-mail this page E-mail this page
E-mail this pagex


To


From


Subject


Other




|zmttmjwzo4xpwmvq%xH|zmttmjwzo5kwu