TRELLEBORG PHØNIX
Produktblad
Flexbrønd
Dato:
Udgave:
Erstatter:
|
2008-05-20
2
1 / 2007-05-01
|
|
Produkt
Produktnavne:
Produktgruppe:
ProduktNr.:
|
Flexbrønd
Tagdækningstilbehør
605
|
|
Anvendelse
Produktet anvendes som afløbsskål til tagpaptage, hvor der behov for en tilpasning til underlaget.
Produktbeskrivelse
Produktet er fremstillet af rustfast stål.
Studsen er af 0,5 mm rustfast stål.
Findes i to varianter:
1) Med stålflange. Flangen er af 0,3 mm formbar stål, med god tilpasning til underlaget. Flangen er grundet med grundingsasfalt på begge sider.
2) Med rustfast flange pålagt PF 3500 SBS.

| Produkt | Flange mm | Udv. diameter mm | Studslængde mm | Afvandingsareal m² | Lev.kode | |
| Flexbrønd | 250 x 250 | 60 | 250 | 90 - 130 | A | |
| m / stålflange | 300 x 300 | 75 | 250 | 110 - 160 | A | |
| 300 x 300 | 90 | 250 | 160 - 230 | A | |
| 300 x 300 | 110 | 250 | 230 - 340 | A | |
| Flexbrønd | 250 x 250 | 60 | 250 | 90 - 130 | A | |
| m / papflange | 300 x300 | 75 | 250 | 110 - 160 | A | |
| 300 x 300 | 90 | 250 | 160 - 230 | A | |
| 300 x 300 | 90 | 400 | 160 - 230 | A | |
| 300 x 300 | 90 | 600 | 160 - 230 | A | |
| 300 x 300 | 110 | 250 | 230 - 340 | A | |
Producent / leverandør
Firma:
Trelleborg Phønix A/S