TRELLEBORG PHØNIX
Produktblad
El-tagbrønd
Dato:
Udgave:
Erstatter:
|
2007-05-01
1
-
|
|
Produkt
Produktnavne:
Produktgruppe:
ProduktNr.:
|
El-tagbrønd
Tagdækningstilbehør
605
|
|
Anvendelse
Produktet anvendes som afløbsskål til tagpaptage, hvor der ønskes en sikring af afløbet mod frysning.
Produktbeskrivelse
Produktet er fremstillet af 0,5 mm rustfrit stål.
Flangen er grundet med grundingsasfalt på begge sider.
El-varmedelen er indbygget i en kappe på ca. 25x62 mm af rustfast stål.
Den selvregulerende opvarmning, træder i funktion ved ca. 10 grader C°.
Produktet tilsluttes 220 volt.
Energiforbrug:
6,5 W ved + 10 C°
9,0 W ved - 20 C°
Produktet er DEMKO-godkendt

| Produkt | Flange mm | Udv. diameter mm | Studslængde mm | Afvandingsareal m² | Lev.kode | Godstykkelse mm |
| 300 x 300 | 75 | 250 | 110 - 160 | A | 0,5 |
| 300 x 300 | 90 | 250 | 160 - 230 | A | 0,5 |
| 300 x 300 | 110 | 250 | 230 - 340 | A | 0,5 |
Producent / leverandør
Firma:
Trelleborg Phønix A/S