TRELLEBORG PHØNIX
Produktblad
Bladfang
Dato:
Udgave:
Erstatter:
|
2007-05-01
1
-
|
|
Produkt
Produktnavne:
Produktgruppe:
ProduktNr.:
|
Bladfang
Tagdækningstilbehør
605-020
|
|
Anvendelse
Bladfanget anvendes i alle typer afløb med diameter fra 60 mm til 110 mm.
Bladfanget tilbageholder grovere partikler, der ikke kan passere afløbet.
Produktbeskrivelse
Produktet er fremstillet af 3 mm rustfast ståltråd.

| Produkt | Dimension | | Godstykkelse mm | | Lev.kode | |
| Bladfang | Ø60 - 110 | | 3 | | A | |
Producent / leverandør
Firma:
Trelleborg Phønix A/S