TRELLEBORG PHØNIX

Produktblad


Tagventilationshætte


Dato:
Udgave:
Erstatter:
2007-05-01
1
-

Produkt

Produktnavne:
Produktgruppe:
ProduktNr.:
Tagventilationshætte
Tagdækningstilbehør
601

Anvendelse


Produktet anvendes til ventilation af tagrum i tagpaptage med hældning 15 - 90 grader.


Produktbeskrivelse


Produktet er fremstillet af 0,5 mm rustfast stål.
Fronten er dækket af et finmasket rustfast net.
Flangen er grundet med grundingsasfalt.



ProduktFlange mmLysmål Ø mmFront mmEffektiv ventilationsarealLev.kode
Type A250 x 33075115 x 6025A
Type B250 x 330110210 x 6042A

Producent / leverandør

Firma:
Trelleborg Phønix A/S
Adresse:
Vester Allé 1
Postnr/By:
6600 Vejen
Land:
Danmark
Tel:
+45 79 96 21 15
Fax:
+45 79 96 21 88
E-mail:
Sidst opdateret 2007-07-02 |  Print this page Print this page |  E-mail this page E-mail this page
E-mail this pagex


To


From


Subject


Other




|zmttmjwzo4xpwmvq%xH|zmttmjwzo5kwu