TRELLEBORG PHØNIX

Produktblad


Stålfaldstamme-udluftning


Dato:
Udgave:
Erstatter:
2007-11-09
2
2007-05-01 / 1

Produkt

Produktnavne:
Produktgruppe:
ProduktNr.:
Stålfaldstamme-udluftning
Tagdækningstilbehør
589

Anvendelse

Produktet anvendes til inddækning af faldstammer.

Produktbeskrivelse

Produktet er fremstillet af 0,5 mm rustfast stål
Gummiring Ø 16/65 mm indlagt i toppen, der hindrer kondens mellem faldstamme og yderrør.
Klæbeflangen er primet med grundingsasfalt og forsynet med 4 forankringshuller Ø 6 mm.


ProduktØ udvendig mmØ indvendig mmFlange mmHøjde mmLev.kodeGodstykkelse mm
Faldstammeudluftning9560300 x 300340 - 560A0,5
12590300 x 300340 - 560A0,5

Producent / leverandør

Firma:
Trelleborg Phønix A/S
Adresse:
Vester Allé 1
Postnr/By:
6600 Vejen
Land:
Danmark
Tel:
+45 79 96 21 21
Fax:
+45 79 96 21 88
E-mail:
Sidst opdateret 2007-11-09 |  Print this page Print this page |  E-mail this page E-mail this page
E-mail this pagex


To


From


Subject


Other




|zmttmjwzo4xpwmvq%xH|zmttmjwzo5kwu