TRELLEBORG PHØNIX
Produktblad
Stålaftrækshætte
Dato:
Udgave:
Erstatter:
|
2007-05-01
1
-
|
|
Produkt
Produktnavne:
Produktgruppe:
ProduktNr.:
|
Stålaftrækshætte
Tagdækningstilbehør
591
|
|
Anvendelse
Produktet anvendes til inddækning af aftræksrør.
Produktbeskrivelse
Produktet er fremstillet af 0,5 mm rustfast stål.
Flangen er forsynet med 8 stk. Ø 6 mmhuller for mekanisk forankring.
Flangen er grundet med grundingsasfalt.
Hætterøret er kondensisoleret med 10 mm mineraluld. Materialet er rustfast og syrefast stål:18/10/2,5 (Cr, Ni, Mo).
Svejsesøm er udført, så der ikke forekommer krystallinsk korrosion i en 10% saltsyreopløsning (tilsat nogle ferrichloridkrystaller i en 10 døgns prøveperiode med materialet halvt neddyppet).
 |
| Produkt | Åbning mm | Højde mm | Flange mm | Godstykkelse mm | Lev.kode | |
| Stålaftrækshætte | 200 x 200 | 300 | 380 x 380 | 0,5 | A | |
Producent / leverandør
Firma:
Trelleborg Phønix A/S