TRELLEBORG PHØNIX

Produktblad


Vindskede


Dato:
Udgave:
Erstatter:
2007-05-01
1
-

Produkt

Produktnavne:
Produktgruppe:
ProduktNr.:
Vindskede
Aluprofiler
575

Anvendelse

Produktet anvendes til afslutning ved vindskede.

Produktet forankres med blanke tagpapsøm eller anden mekanisk befæstigelse.

Produktbeskrivelse

Produktet er fremstillet af 0,6 mm halvhård blank aluminium.
Klæbeflangen er 100 mm bred, heraf er 70 mm ud mod forkanten belagt med et lag bitumen og afstrøet med talkum.
3A og 3B                                      3C og 3D
         

ProduktDimension mmLængde mmGodstykkelse mm
Vindskede 3A80 x 23 x 7810000,6
Vindskede 3B80 x 23 x 7810000,6forgrundet
Vindskedehjørne 3C160 x 1600,6Indv. hjørne
Vindskedehjørne 3D160 x 1600,6Udv. hjørne

Producent / leverandør

Firma:
Trelleborg Phønix A/S
Adresse:
Vester Allé 1
Postnr/By:
6600 Vejen
Land:
Danmark
Tel:
+45 79 96 21 21
Fax:
+45 79 96 21 88
E-mail:
Sidst opdateret 2007-07-02 |  Print this page Print this page |  E-mail this page E-mail this page
E-mail this pagex


To


From


Subject


Other




|zmttmjwzo4xpwmvq%xH|zmttmjwzo5kwu