TRELLEBORG PHØNIX
Produktblad
Universalkapsel
Dato:
Udgave:
Erstatter:
|
2007-05-01
1
-
|
|
Produkt
Produktnavne:
Produktgruppe:
ProduktNr.:
|
Universalkapsel
Aluprofiler
572
|
|
Anvendelse
Produktet anvendes til inddækning af sternkanter og murkroner, hvor standardprofiler ikke passer.
Inden montagen bukkes profilet langs en af de falsede markeringer, således at det passer ned over stern eller murkrone.
Produktet forankres mekanisk f.eks. med alusøm m/neoprenskive.
Produktbeskrivelse
Produktet er fremstillet i 0,6 mm halvhård blank aluminium.

| Produkt | Dimension mm | Længde mm | Godstykkelse mm | | | |
| Universalkapsel 7A | 30x30x30x30x30 | 1000 | 0,6 | | | |
Producent / leverandør
Firma:
Trelleborg Phønix A/S