TRELLEBORG PHØNIX

Produktblad


Udluftningsprofil


Dato:
Udgave:
Erstatter:
2007-05-01
1
-

Produkt

Produktnavne:
Produktgruppe:
ProduktNr.:
Udluftningsprofil
Tagdækningstilbehør
601

Anvendelse

Anvendes til ventilation af taget (”kolde tage”).
Udluftningsprofilet sikrer ventilation af tagrum ved lodret begrænsning, som f.eks. op ad mur eller ved spring i tagfladen.

Produktbeskrivelse

Udluftningsprofil til ensidig taghældning. Med insektnet.
170/100 mm, længde 1180 mm. 50 mm overlæg.
Kan tilpasses taghældninger fra 15° - 45°.
Udluftningsareal: 100 cm²

Materiale: 1,0 mm aluminium, 2S halv hård

 

 


Endestykke for udluftningsprofil

Kan tilpasses taghældninger fra 15° - 45°


ProduktDimension mmLængde mmGodstykkelse mm
Rygningsudluftning170 x 17011801,0

Montering

Monteres, hvorefter der påsvejses overmembran.


Udluft_Udhæng_Montering


Kundeinformation


Brugsanvisning:

Monteres, hvorefter der påsvejses overmembran.

 

Producent / leverandør

Firma:
Trelleborg Phønix A/S
Adresse:
Vester Allé 1
Postnr/By:
6600 Vejen
Land:
Danmark
Tel:
+45 79 96 21 21
Fax:
+45 79 96 21 88
E-mail:
Sidst opdateret 2007-07-02 |  Print this page Print this page |  E-mail this page E-mail this page
E-mail this pagex


To


From


Subject


Other




|zmttmjwzo4xpwmvq%xH|zmttmjwzo5kwu