TRELLEBORG PHØNIX

Produktblad


Tagfod


Dato:
Udgave:
Erstatter:
2007-05-01
1
-

Produkt

Produktnavne:
Produktgruppe:
ProduktNr.:
Tagfod
Aluprofiler
573

Anvendelse

Produktet anvendes til afslutning ved tagfod.
Produktet forankres til træunderlag med blanke tagpapsøm og til underlag af beton og tegl med toxdybler

Produktbeskrivelse

Produktet er fremstillet af 0,6 mm halvhård blank aluminium.
Klæbeflangen er 100 mm bred, heraf er 70 mm ud mod forkanten belagt med et lag bitumen og afstrøet med talkum.

Tagfod 4A og 4B                  Tagfod 4C og 4D

          

ProduktDimension mmLængde mmGodstykkelse mm
Tagfod 4A60 x 9010000,6
Tagfod 4B60 x 9010000,6forgrundet
Tagfod 4C30 x 8010000,6
Tagfod 4D30 x 8010000,6forgrundet

Producent / leverandør

Firma:
Trelleborg Phønix A/S
Adresse:
Vester Allé 1
Postnr/By:
6600 Vejen
Land:
Danmark
Tel:
+45 79 96 21 21
Fax:
+45 79 96 21 88
E-mail:
Sidst opdateret 2007-07-02 |  Print this page Print this page |  E-mail this page E-mail this page
E-mail this pagex


To


From


Subject


Other




|zmttmjwzo4xpwmvq%xH|zmttmjwzo5kwu