TRELLEBORG PHØNIX

Produktblad


Sternkapsel med skrå bagkant


Dato:
Udgave:
Erstatter:
2007-05-01
1
-

Produkt

Produktnavne:
Produktgruppe:
ProduktNr.:
Sternkapsel med skrå bagkant
Aluprofiler
572

Anvendelse

Produktet er fremstillet af 0,6 mm halvhård blank aluminium.
Kapslerne er ca 1 mm koniske i længderetningen og spidsenden er svækket 2.5 mm i 30 mm længde.
Herved lettes samlingen og overlægget styres

Med hjørnestykket følger to samlestykker til samling mellem lige stykker og hjørnestykker.

Produktbeskrivelse

Produktet anvendes til inddækning ved sternkanter.
Produktet forankres til sternbrættet med alu-søm med noprenskive. 

Sternkapsel                             Sternkapselhjørne

              

ProduktDimension mmLængde mmGodstykkelse mm
Sternkapsel 1A30 x 25 x 1510000,6
Sternkapsel 1B30 x 35 x 1510000,6
Sternkapsel 1C40 x 45 x 3010000,6
Sternkapselhjørne 1D160 x 1600,6udv. hjørne f. 25 mm
Sternkapselhjørne 1E160 x 1600,6udv. hjørne f. 35 mm
Sternkapselhjørne 1F160 x 1600,6udv. hjørne f. 45 mm
Sternkapselhjørne 1G160 x 1600,6indv. hjørne f. 25 mm
Sternkapselhjørne 1H160 x 160 0,6indv. hjørne f. 35 mm
Sternkapselhjørne 1I160 x 1600,6indv. hjørne f. 45 mm

Producent / leverandør

Firma:
Trelleborg Phønix A/S
Adresse:
Vester Allé
Postnr/By:
6600 Vejen
Land:
Danmark
Tel:
+45 79 96 21 21
Fax:
+45 79 96 21 88
E-mail:
Sidst opdateret 2007-07-02 |  Print this page Print this page |  E-mail this page E-mail this page
E-mail this pagex


To


From


Subject


Other




|zmttmjwzo4xpwmvq%xH|zmttmjwzo5kwu