TRELLEBORG PHØNIX

Produktblad


Sternkapsel med lige bagkant


Dato:
Udgave:
Erstatter:
2007-05-01
1
-

Produkt

Produktnavne:
Produktgruppe:
ProduktNr.:
Sternkapsel med lige bagkant
Aluprofiler
572

Anvendelse

Produktet anvendes til inddækning ved sternkanter.

Produktet forankres til sternbrættet med alu-søm med noprenskive.

Produktbeskrivelse


Produktet er fremstillet af 0,6 mm halvhård blank aluminium.
Kapslerne er ca. 1 mm koniske i længderetningen og spidsenden er svækket 2.5 mm i 30 mm længde.
Herved lettes samlingen og overlægget styres.


Med hjørnestykket følger to samlestykker til samling mellem lige stykker og hjørnestykker.
Hjørnestykket kan anvendes som både udvendigt og indvendigt hjørne.
Sternkapsel                  Sternkapselhjørne
         


ProduktDimension mmLængde mmGodstykkelse mm
Sternkapsel 2A30 x 25 x 3010000,6
Sternkapsel 2B30 x 35 x 3010000,6
Sternkapsel 2C30 x 110 x 3010000,6
Sternkapselhjørne 2D160 x 1600,6Hjørne f. 25 mm
Sternkapselhjørne 2E160 x 1600,6Hjørne f. 35 mm

Producent / leverandør

Firma:
Trelleborg Phønix A/S
Adresse:
Vester Allé 1
Postnr/By:
6600 Vejen
Land:
Danmark
Tel:
+45 79 96 21 21
Fax:
+45 79 96 21 88
E-mail:
Sidst opdateret 2007-07-02 |  Print this page Print this page |  E-mail this page E-mail this page
E-mail this pagex


To


From


Subject


Other




|zmttmjwzo4xpwmvq%xH|zmttmjwzo5kwu