TRELLEBORG PHØNIX
Produktblad
Skotrende
Dato:
Udgave:
Erstatter:
|
2007-05-01
1
-
|
|
Produkt
Produktnavne:
Produktgruppe:
ProduktNr.:
|
Skotrende
Aluprofiler
578
|
|
Anvendelse
Produktet anvendes ved inddækning af skotrender på tegltage.
Produktbeskrivelse
Produktet fremstilles af 0,6 mm halvhård blank aluminium.
12 A 12B 12E
12F 12G 12H
| Produkt | Dimension mm | Længde mm | Godstykkelse mm | | | |
| Skotrende 12A | 10x40x10x145 | 1000 | 0,6 | 6" dobbelt | | |
| Skotrende 12B | 10X40X10X165 | 1000 | 0,6 | 7" dobbelt | | |
| Skotrende 12E | 20 x 95 | 1000 | 0,6 | 8" enkelt | | |
| Skotrende 12F | 400 | 1000 | 0,6 | 16" enkelt | | |
| Blindfals 12G | | | 0,6 | | | |
| Skotrendefod 12H | | | 0,6 | | | |
Producent / leverandør
Firma:
Trelleborg Phønix A/S