TRELLEBORG PHØNIX

Produktblad


Skorstensinddækning


Dato:
Udgave:
Erstatter:
2007-05-01
1
-

Produkt

Produktnavne:
Produktgruppe:
ProduktNr.:
Skorstensinddækning
Tagdækningstilbehør
581

Anvendelse

Produktet anvendes som skorstensinddækning til tagside.
Anvendes til profilerede tage såsom tegl, stål etc.

Produktbeskrivelse

Skorstensinddækning
Kan anvendes til taghældninger fra 15° - 45°.
Skorstens størrelse: max. 850 x 850 mm
Sælges inkl. 5 stk. løskant, længde 1.000 mm og 10 stk. murhager

Materiale: Skorstensinddækning i zink, løskant i aluminium og murhager i galvaniseret jern.


Kundeinformation


Brugsanvisning:

Montering:


 

Producent / leverandør

Firma:
Trelleborg Phønix A/S
Adresse:
Vester Allé 1
Postnr/By:
6600 Vejen
Land:
Danmark
Tel:
+45 79 96 21 21
Fax:
+45 79 96 21 88
E-mail:
Sidst opdateret 2007-07-02 |  Print this page Print this page |  E-mail this page E-mail this page
E-mail this pagex


To


From


Subject


Other




|zmttmjwzo4xpwmvq%xH|zmttmjwzo5kwu