TRELLEBORG PHØNIX
Produktblad
Skorstensinddækning, tagryg
Dato:
Udgave:
Erstatter:
|
2007-05-01
1
-
|
|
Produkt
Produktnavne:
Produktgruppe:
ProduktNr.:
|
Skorstensinddækning, tagryg
Tagdækningstilbehør
581
|
|
Anvendelse
Produktet anvendes som skorstensinddækning til tagryg.
Anvendes til profilerede tage såsom tegl, stål etc.
Produktbeskrivelse
Skorstensinddækning til kip-placering.
Kan anvendes til taghældninger fra 15° - 45°.
Skorstens størrelse: max. 850 x 850 mm.
Sælges inkl. 5 stk. løskant, længde 1.000 mm og 12 stk. murhager.
Materiale: Skorstensinddækning i zink, løskant i aluminium og murhager i galvaniseret jern.

Kundeinformation
Brugsanvisning:
Montering:
Producent / leverandør
Firma:
Trelleborg Phønix A/S