TRELLEBORG PHØNIX

Produktblad


Rygningsudluftning


Dato:
Udgave:
Erstatter:
2007-04-18
1
-

Produkt

Produktnavne:
Produktgruppe:
ProduktNr.:
Rygningsudluftning
Aluprofiler
601

Anvendelse

Anvendes til ventilation af taget ("kolde tage"). 

Rygningsudluftningen muliggør en fuldsvejsning af tagpappet uden folder og slip

Produktbeskrivelse

Rygningsudluftning med insektnet.
170/170 mm, længde 1180 mm. 50 mm overlæg.
Kan tilpasses taghældninger fra 15º - 45º.
Udluftningsareal 2 x 100 cm²

Materiale: 1,0 aluminium, 2S halv hård

 

 

Endestykke for rygningsudluftning.
 


Kan tilpasses taghældninger fra 15º - 45º

ProduktDimension mmLængde mmGodstykkelse mm
Rygningsudluftning170 x 17011801,0

Montering

Monteres, hvorefter der påsvejses overmembran.


Udluftning_Montering


Kundeinformation


Brugsanvisning:

Monteres, hvorefter der påsvejses overmembran

 

Producent / leverandør

Firma:
Trelleborg Phønix A/S
Adresse:
Vester Allé 1
Postnr/By:
6600 Vejen
Land:
Danmark
Tel:
+45 79 96 21 21
Fax:
+45 79 96 21 88
E-mail:
Sidst opdateret 2007-07-02 |  Print this page Print this page |  E-mail this page E-mail this page
E-mail this pagex


To


From


Subject


Other




|zmttmjwzo4xpwmvq%xH|zmttmjwzo5kwu