TRELLEBORG PHØNIX
Produktblad
Murkroneprofil
Dato:
Udgave:
Erstatter:
|
2007-05-01
1
-
|
|
Produkt
Produktnavne:
Produktgruppe:
ProduktNr.:
|
Murkroneprofil
Aluprofiler
581
|
|
Anvendelse
Produktet anvendes til afslutning af inddækning på murkrone.
Produktet forankres med blanke tagpapsøm eller anden mekanisk forankring.
Produktbeskrivelse
Produktet er fremstillet af 0,6mm halvhård blank aluminium.
Klæbeflangen er 100 mm bred, heraf er 70 mm ud mod forkanten belagt med et lag bitumen og afstrøet med talkum.
| Produkt | Dimension mm | Længde mm | Godstykkelse mm | | | |
| Murkrone 6A | 40 x 80 | 1000 | 0,6 | | | |
Producent / leverandør
Firma:
Trelleborg Phønix A/S