TRELLEBORG PHØNIX

Produktblad


Klemliste


Dato:
Udgave:
Erstatter:
2007-05-01
1
-

Produkt

Produktnavne:
Produktgruppe:
ProduktNr.:
Klemliste
Aluprofiler
583

Anvendelse

Produktet anvendes til afslutning og mekanisk forankring af inddækning på lodrette bygningsdele af beton træ, eller anden glat overflade.
Produktet forankres mekanisk.
På overkanten afsluttes med en egnet fugemasse.

Produktbeskrivelse

Produktet er fremstillet af 2 mm aluminium.
Profilets højde: 40 mm.
7 mm aflange huller for mekanisk forankring pr. 210 mm.

ProduktDimension mmLængde mmGodstykkelse mm
Rygningsudluftning170 x 17011801,0

Producent / leverandør

Firma:
Trelleborg Phønix A/S
Adresse:
Vester Allé 1
Postnr/By:
6600 Vejen
Land:
Danmark
Tel:
+45 79 96 21 21
Fax:
+45 79 96 21 88
E-mail:
Sidst opdateret 2007-07-02 |  Print this page Print this page |  E-mail this page E-mail this page
E-mail this pagex


To


From


Subject


Other




|zmttmjwzo4xpwmvq%xH|zmttmjwzo5kwu