TRELLEBORG PHØNIX
Produktblad
RF 650 Vind- og isoleringspap
Dato:
Udgave:
Erstatter:
|
2005-05-01
1
-
|
|
Produkt
Produktnavne:
Produktgruppe:
ProduktNr.:
|
RF 650 Vind- og isoleringspap
Byggeprodukter
939-90
|
|
Anvendelse
Produktet anvendes som Vindpap i lette vægkonstruktioner samt til rørisolering.
Produktbeskrivelse
Produktet er et isoleringspap med armering af råfilt, der er imprægneret med bitumen.
| Dimension m x m | Klæbekant | Farve | Vægt kg./rl. | Ruller/palle | Lev.kode | Nettovægt kg/palle |
| 1,0 x 20 | | | 13 | 42 | A | 546 |
Tekniske data
| Egenskaber | Enhed | Værdi | Krav | Prøvningsmetode | | |
| Vægt, ca. | kg/m² | 0,6 | >0,6 | | | |
| Tykkelse | mm | 0,8 | | | | |
| Længde | m | 20 | ±1% | | | |
| Armering | | | | | Råpap | |
| Bestrøning for/bag | | | | | Ingen | |
| Trækstyrke LR/TR | N/50 mm | 400/200 | | | | |
| Brudforlængelse LR/TR | % | 2/3 | | | | |
| Sømrivestyrke LR/TR | N | 40/40 | | | | |
| Diffusionsmodstand | Z-værdi | 20 | | | m² s GPa/kg | |
| Brandlast | MJ/m² | 14 | <18 | | | |
| Anvendes ned til | °C | 0 | | | Produkttemperatur | |
Kundeinformation
Opbevaring:
Produktet skal stå opret på et tørt underlag, beskyttet mod fugt og kraftig, vedvarende solopvarmning. Stabling i mere end to pallehøjder kan medføre trykkede ender. Det bør derfor undgås.
Producent / leverandør
Firma:
Trelleborg Phønix A/S