TRELLEBORG PHØNIX
Produktblad
Halotex W10 Vindspærre
Dato:
Udgave:
Erstatter:
|
2007-05-01
1
-
|
|
Produkt
Produktnavne:
Produktgruppe:
ProduktNr.:
|
Halotex W10 Vindspærre
Byggeprodukter
931-101
|
|
Anvendelse
Produktet anvendes som vindspærre i lette vægkonstruktioner.
Halotex W10 er diffusionsåben, dvs. tillader evt. byggefugt at diffundere ud, således fugtige bygningsmaterialer hurtigt tørrer ud.
Produktet kan fungere som klimaskærm i 1-2 måneder i byggeperioden.
Produktbeskrivelse
Produket består af en PP-fiberdug med en PE-copolymer belægning.
| Dimension m x m | Klæbekant | Farve | Vægt kg./rl. | Ruller/palle | Lev.kode | Nettovægt kg/palle |
| 2,8 x 50 | | grå | 12,5 | 50 | A | 625 |
Tekniske data
| Egenskaber | Enhed | Værdi | | Prøvningsmetode | | |
| Vægt, ca. | g/m² | 100 | | | | |
| Længde | m | 50 | | | | |
| Trækstyrke LR/TR | N/50mm | 195/175 | | EN 12311-2 | | |
| Brudforlængelse LR/TR | % | 50/60 | | EN 12311-2 | | |
| Rivestyrke LR/TR | N | 100/100 | | EN 12310-1 | | |
| Diffusionsmodstand | Z-værdi | <2,5 | | EN 1931, DIN 52615 | m² s GPa/kg | |
| Lufttæthed | m³/m²hPa | 0,002 | | EN 12114 | | |
| Ældning UV | | OK | | ISO 4892-2 | | |
| Ældning varme/fugt | | OK | | SP-metode | | |
Producent / leverandør
Firma:
Trelleborg Phønix A/S