TRELLEBORG PHØNIX
Produktblad
Halotex D50 Dampbremse
Dato:
Udgave:
Erstatter:
|
2007-05-01
1
-
|
|
Produkt
Produktnavne:
Produktgruppe:
ProduktNr.:
|
Halotex D50 Dampbremse
Byggeprodukter
939-110
|
|
Anvendelse
Produktet anvendes i lette vægkonstruktioner.
Halotex D50 er åndbar dvs. tillader fugt at diffundere ind i boligen, hvorefter det fjernes af rumventilationen
Produktbeskrivelse
Produktet består af en PP-fiberdug med en PE copolymer belægning.
| Dimension m x m | Klæbekant | Farve | Vægt kg./rl. | Ruller/palle | Lev.kode | Nettovægt kg/palle |
| 2,7 x 25 | | grøn | 7,5 | 40 | A | 300 |
Tekniske data
| Egenskaber | Enhed | Værdi | | Prøvningsmetode | | |
| Vægt, ca. | g/m² | 100 | | | | |
| Længde | m | 25 | | | | |
| Trækstyrke LR/TR | N/50mm | 150/115 | | EN 12311-2 | | |
| Brudforlængelse LR/TR | % | 30/28 | | EN 12311-2 | | |
| Rivestyrke LR/TR | N | 200/200 | | EN 12310-1 | | |
| Diffusionsmodstand | Z-værdi | 17,5 | | EN 1931, DIN 52615 | m² s GPa/kg | |
| Slagstyrke | g | 320 | | ASTM D 1709 | | |
| Ældning UV | | OK | | ISO 4892-2 | | |
| Ældning varme/fugt | | OK | | SP-metode | | |
Producent / leverandør
Firma:
Trelleborg Phønix A/S