TRELLEBORG PHØNIX
Produktblad
GF 2000 Murpap
Dato:
Udgave:
Erstatter:
|
2007-08-21
2
1 / 2007-05-01
|
|
Produkt
Produktnavne:
Produktgruppe:
ProduktNr.:
|
GF 2000 Murpap
Byggeprodukter
217
|
 |
Anvendelse
Produktet anvendes som murpap ved teglbyggeri og andet muret byggeri.
Produktbeskrivelse
Produktet er et murpap med armering af glasfilt, der er belagt på over- og undersiden med bitumen.
Over- og undersiden er bestrøget med sand, der forhindrer sammenklæbning under lagring og transport.
Produktet kan rulles ud ved temperaturer ned til +0ºC.
| Dimension m x m | Klæbekant | Farve | Vægt kg./rl. | Ruller/palle | Lev.kode | Nettovægt kg/palle |
| 0,11 x 20 | | Sort | Ca. 4 | 120 | A | 516 |
Tekniske data
| Egenskaber | Enhed | Værdi | Krav | Prøvningsmetode | | |
| Vægt, ca. | kg/m² | 2,0 | | | | |
| Tykkelse | mm | 1,7 | | | | |
| Længde | m | 20 | ±1% | | | |
| Armering | | | | | Glasfilt | |
| Bestrøning for/bag | | | | | Sand/Sand | |
| Trækstyrke LR/TR | N/50 mm | 400/300 | | | | |
| Brudforlængelse LR/TR | % | 2,8/2,5 | | | | |
| Sømrivestyrke LR/TR | N | 50/50 | | | | |
| Diffusionsmodstand | Z-værdi | 500 | | | m² s GPa/kg | |
| Sømfasthed | N/søm | 65 | | | | |
| Anvendes ned til | °C | 0 | | | Produkttemperatur | |
Kundeinformation
Opbevaring:
Produktet skal stå opret på et tørt underlag, beskyttet mod fugt og kraftig, vedvarende solopvarmning.
Stabling i mere end to pallehøjder kan medføre trykkede ender. Det bør derfor undgås.
Producent / leverandør
Firma:
Trelleborg Phønix A/S