TRELLEBORG PHØNIX

Produktblad


Varmklæber 95/35


Dato:
Udgave:
Erstatter:
2007-05-01
1
-

Produkt

Produktnavne:
Produktgruppe:
ProduktNr.:
Varmklæber 95/35
Klæbemasser og flydende produkter
334

Anvendelse

Produktet anvendes til klæbning af bitumenbaserede tagmembraner/tagpapper og fugtisoleringsmembraner.

Produktets opvarmes til anvendelses temperatur 200-220 C. og stryges eller hældes ud på underlaget.
Udetemperaturen bør være minimum + 5 C, og underlaget skal være tørt.

På stærkt sugende underlag som beton og lignende, bør der grundes inden påføringen.

Produktet er lugtfrit efter afkøling.
 
Grunding
Grunding foretages med Phønix Grundingsasfalt

Produktbeskrivelse

Produktet består af oxyderet bitumen.

BlokLev.kode
20 kg.

Tekniske data

EnhedVærdiKravPrøvningsmetode
Brudpunkt Fraass°C-18
Forbrugkg/cm³1,25-1,5≤-18
Massefylde1,02
Penetration v. 25°C1/10 mm30-40
Smeltepunkt K&R°C95>85
Talkumsstabilitetg/m³30<50

Kundeinformation


Brugsanvisning:


Opdateret arbejdshygiejnisk brugsanvisning kan bestilles ved henvendelse til Trelleborg Phønix.
Kundeservicecenter Vest 79 96 22 88 eller Øst 43 66 21 60.

Producent / leverandør

Firma:
Trelleborg Phønix A/S
Adresse:
Vester Allé
Postnr/By:
6600 Vejen
Land:
Danmark
Tel:
+45 79 96 21 21
Fax:
+45 79 96 21 88
E-mail:
Sidst opdateret 2007-07-02 |  Print this page Print this page |  E-mail this page E-mail this page
E-mail this pagex


To


From


Subject


Other




|zmttmjwzo4xpwmvq%xH|zmttmjwzo5kwu