TRELLEBORG PHØNIX

Produktblad


Koldklæber


Dato:
Udgave:
Erstatter:
2007-09-05
2
1 / 2007-05-01

Produkt

Produktnavne:
Produktgruppe:
ProduktNr.:
Koldklæber
Klæbemasser og flydende produkter
1016

Anvendelse

Produktet anvendes til klæbning af tagpapper/membraner på underlag af krydsfiner, beton, stål samt eksisterende tagpapdækning.

Produktet påføres med en speciel trykluftklæbepistol på et tørt og rengjort underlag.

Forbruget til klæbning af tagpap/membran på eksisterende tagdækning er ca. 600g/m2. Striberne lægges ud med en maksimal afstand på 300 mm svarende til et klæbet areal på ca 15 %. De udlagte klæbestriber skal trækkes over med en tandspartel.
Dette overholder kravet til fastgørelse mod vindlast på en fritliggende bygning med maksimal højde 15 m i henhold til DS 410.

Den krævede styrke opnås efter 8 døgns afhærdning ved minimum 10 °C.

Produktbeskrivelse

Produktet er sejtflydende og består af en bitumenopløsning der er tilsat mineralske fibre, fyldstoffer og klæbeforbedrer.

Strømpe kg.Farve
3,5Sort

Tekniske data

EgenskaberEnhedVærdiPrøvningsmetode
Forbrugkg/m²Ca. 0,6
Massefyldeg/cm³0,930
Bitumenindhold%Ca. 62
Fiberindhold%Ca. 2,5
Opløsningsmiddel%Ca. 32
Flammepunkt°CCa. 38ll-1
BrandfareklasseII-1
National mærkning2-3 1993 (MAL-kode)
FortyndingMineralsk terpentin/Xylen
AfrensningOliefjerner/terpentin

Kundeinformation


Brugsanvisning:

Opdateret arbejdshygiejnisk brugsanvisning kan bestilles ved henvendelse til Trelleborg Phønix.
Kundeservicecenter Vest 79 96 22 88 eller Øst 43 66 21 60

Producent / leverandør

Firma:
Trelleborg Phønix A/S
Adresse:
Vester Allé
Postnr/By:
6600 Vejen
Land:
Danmark
Tel:
+45 79 96 21 21
Fax:
+45 79 96 21 88
E-mail:
Sidst opdateret 2007-09-05 |  Print this page Print this page |  E-mail this page E-mail this page
E-mail this pagex


To


From


Subject


Other




|zmttmjwzo4xpwmvq%xH|zmttmjwzo5kwu