TRELLEBORG PHØNIX
Produktblad
Bygningsasfalt
Dato:
Udgave:
Erstatter:
|
2007-09-05
2
1 / 2007-05-01
|
|
Produkt
Produktnavne:
Produktgruppe:
ProduktNr.:
|
Bygningsasfalt
Klæbemasser og flydende produkter
342
|
|
Anvendelse
Produktet anvendes til fugtisolering og vedligeholdelse af sokler, murværk og beton; samt til rustbeskyttelse af jerndele.
Produktet påføres et tørt og rengjort underlag med blød kost eller pensel eller påsprøjtes.
Arbejdet udføres i en tør periode, da våd Bygningsasfalt kan skylles delvis bort af regnvand.
Bør ikke udføres i direkte sollys.
Grunding foretages med Grundingsasfalt
Produktbeskrivelse
Produktet er en tyndtflydende bitumenopløsning.
| Spande ltr. | | Farve | | | Lev.kode | |
| 2,5 | | Sort | | | A | |
| 5 | | Sort | | | A | |
| 10 | | Sort | | | A | |
| 20 | | Sort | | | A | |
| 180,0 kg. tromle | | Sort | | | B | |
Tekniske data
| | Enhed | Værdi | | Prøvningsmetode | |
| Forbrug | | l/m² | 0,25-0,50 | | | |
| Massefylde | | g/cm³ | 0,930 | | | |
| Bitumenindhold | | % | Ca. 62 | | | |
| Flammepunkt | | °C | Ca. 43 | | | |
| Brandfareklasse | | | | | II-1 | |
| National mærkning | | | | | 2-3 1993 (MAL-kode) | |
| Fortynding | | | | | Mineralsk terpentin | |
| Afrensning | | | | | Oliefjerner/terpentin | |
| Praktisk tørretid v. 20°C | | Timer | 4-6 | | | |
Kundeinformation
Brugsanvisning:
Opdateret arbejdshygiejnisk brugsanvisning kan bestilles ved henvendelse til Trelleborg Phønix.
Kundeservicecenter Vest 79 99 96 22 88 eller Øst 43 66 21 60.
Producent / leverandør
Firma:
Trelleborg Phønix A/S