TRELLEBORG PHØNIX

Produktblad


Prenotech


Dato:
Udgave:
Erstatter:
2007-05-01
1
-

Produkt

Produktnavne:
Produktgruppe:
ProduktNr.:
Prenotech
Undertage
1231

Anvendelse


Produktet anvendes som undertag i forbindelse med tegl, cementtagsten med videre.


Produktet kan oplægges både parallelt med spærene og på tværs og fastgøres med søm/klammer til spær. Opsættes teglunderlaget parallelt med tagfoden, anvendes der Clips til at fastholde de enkelt teglunderlagsbaner til hinanden.


Produktet har levetid på min. 30 år, og kan tåle at være uden beskyttelse af tagsten i byggeperioden, ca. 6 måneder. Produktet er diffusionstæt og derfor skal undertaget altid opbygges som et ventileret undertag.


Produktbeskrivelse


Produktet er et teglunderlag med armering af polyesterfilt, der er belagt på over- og undersiden med bitumen.
Over- og undersiden er belagt med en filt, der forhindrer sammenklæbning under lagring og transport.


Produktet kan rulles ud ved temperaturer ned til -10°C. 


 


 


Dimension m x mKlæbekantFarveVægt kg./rl.Ruller/palleLev.kodeNettovægt kg/palle
1,10 x 16Sort1824A460

Tekniske data

EgenskaberEnhedVærdiKravPrøvningsmetode
Vægt, ca.kg/m²1,0>0,1
Tykkelsemm1,2>1,1
Længdem16±1%
Bestrøning for/bagFilt/filt
Trækstyrke LR/TRN/50mm650/525>500/500*
Brudforlængelse LR/TR%32/30>15/15*
Sømrivestyrke LR/TRN155/155>150/150*
Kuldeegenskab, bøjning°C-20<0*
Vandtæthedtæt
Tæthed mod slagregntæt
Telteffektgingen<15*
Stabilitet mod varme0/oo-2/0
DiffusionsmodstandZ-værdi250m² s GPa/kg
Anvendes ned til°C-10Produkttemperatur
Krav i.h.t. DUKO anv. kl. MH

Kundeinformation

Opbevaring:


Produktet skal stå opret på et tørt underlag, beskyttet mod fugt og kraftig, vedvarende solopvarmning. Stabling i mere end to pallehøjder kan medføre trykkede ender. Det bør derfor undgås.


Producent / leverandør

Firma:
Trelleborg Phønix A/S
Adresse:
Vester Allé 1
Postnr/By:
6600 Vejen
Land:
Danmark
Tel:
+45 79 96 21 21
Fax:
+45 79 96 21 88
E-mail:
Sidst opdateret 2007-07-02 |  Print this page Print this page |  E-mail this page E-mail this page
E-mail this pagex


To


From


Subject


Other




|zmttmjwzo4xpwmvq%xH|zmttmjwzo5kwu