TRELLEBORG PHØNIX
Produktblad
PF 2300 SBS Undertagsmembran med selvklæbende overlæg
Dato:
Udgave:
Erstatter:
|
2008-09-16
4
2008-02-29 / 3
|
|
Produkt
Produktnavne:
Produktgruppe:
ProduktNr.:
|
PF 2300 SBS Undertagsmembran med selvklæbende overlæg
Undertage
1194-2
|
 |
Anvendelse
Undertagsmembran PF 2300 SBS anvendes som fast undertag på underlag af krydsfiner eller brædder.
Produktet er diffusionstæt, og der skal derfor sikres en korrekt ventilation under brædderne eller krydsfineren.
Produktet kan udlægges såvel parallelt med tagfoden som i tagets faldretning.
Produktet kan udrulles ved en temperatur ned til - 15 °C.
Montagevejledning:
1. PF 2300 SBS sømmes til træunderlaget på tværs af tagets faldretning. Fastgørelse til underlaget sker pr. 60-80 cm og 2 cm fra kanten. For at forhindre at vindsug under byggeperioden river undertagsmembranen løs monteres afstandslister i takt med udlægning af membranen.
2. Skal undertagsmembranen, i en periode, ligge uden afstandslister, skal den sømmes med to rækker søm, der krydssømmes pr. 6 cm, 2 cm og 6 cm fra banekant.
3. Alle endeoverlæg koldklæbes med Klæbeasfalt.
Produktbeskrivelse
Undertagsmembran med armering af polyesterfilt, der er imprægneret med bitumen. Produktet er derefter belagt på over- og underside med SBS-polymerbitumen.
Over- og underside er bestrøet med sand, der forhindrer sammenklæbning under lagring og transport.
Membranen har særdeles gode mekaniske og elastiske egenskaber, der bibeholdes i kulde.
Ved temperaturer under 10 °C skal overlægget lunes med varmluftpistol.
Produktet har selvklæbende overlæg, slipfolierne i klæbekanten på såvel over- og underside fjernes inden sammenklæbning.
Produktet opfylder kravene til et klasse H undertag.
Iøvrigt henvises der til TOR 26 "Fast undertag med tagpap på ventileret træundertag" udgivet af Tagpapbranchens Oplysningsråd (http://www.tagpapoplys.dk)
| Dimension m x m | Klæbekant | Farve | Vægt kg./rl. | Ruller/palle | Lev.kode | Nettovægt kg/palle |
| 1,0 x 10 | Ja | | ca. 22 | 24 | A | Ca. 530 |
Tekniske data
| Egenskaber | Enhed | Værdi | | Prøvningsmetode | | |
| Vægt, ca. | kg/m² | 2,2 | | EN 1849-1 | | |
| Tykkelse | mm | 2,2 | | EN 1849-1 | | |
| Trækstyrke LR/TR | N/50 mm | 800/550 | | EN 12311-1 | | |
| Brudforlængelse LR/TR | % | 40/40 | | EN 12311-1 | | |
| Sømrivestyrke LR/TR | N | 150/150 | | EN 12310-1 | | |
| Kuldefleksibilitet | °C | ≤-20 | | EN 1109 | | |
| Varmestabilitet | °C | ≥100 | | EN 1110 | | |
| Vandtæthed | - | Bestået | | EN 1928 metode B | | |
| Diffusionsmodstand | Z-værdi | 300 | | EN 1931 | | |
Kundeinformation
Opbevaring:
Produktet skal stå opret på et tørt underlag, beskyttet mod fugt og kraftig, vedvarende solopvarmning.
Brugsanvisning:
Sikkerhedsdatablad kan rekvireres.
Jævnfør vort sikkerhedsdatablad indeholder produktet ingen farlige stoffer.
Producent / leverandør
Firma:
Trelleborg Phønix A/S