TRELLEBORG PHØNIX
Produktblad
PF 1500 Teglunderlag
Dato:
Udgave:
Erstatter:
|
2007-05-01
1
-
|
|
Produkt
Produktnavne:
Produktgruppe:
ProduktNr.:
|
PF 1500 Teglunderlag
Undertage
231
|
|
Anvendelse
Produktet anvendes som undertag i forbindelse med tegl, cementtagsten med videre.
Produktet kan oplægges både parallelt med spærene og på tværs og fastgøres med søm/klammer til spær. Opsættes teglunderlaget parallelt med tagfoden, anvendes der Clips til at fastholde de enkelt teglunderlagsbaner til hinanden.
Produktet har i praksis dokumenteret en levetid på min. 35 år, og kan tåle at være uden beskyttelse af tagsten i byggeperioden, ca. 6 måneder. Produktet er diffusionstæt, og derfor skal undertaget altid opbygges som et ventileret undertag.
Produktbeskrivelse
Produktet er et teglunderlag med armering af polyesterfilt, der er belagt på over- og undersiden med bitumen.
Over- og undersiden er bestrøget med sand, der forhindrer sammenklæbning under lagring og transport.
Produktet kan rulles ud ved temperaturer ned til -10°C.

| Dimension m x m | Klæbekant | Farve | Vægt kg./rl. | Ruller/palle | Lev.kode | Nettovægt kg/palle |
| 1,10 x 20 | | Sort | 33 | 20 | A | 660 |
Tekniske data
| Egenskaber | Enhed | Værdi | Krav | Prøvningsmetode | | |
| Vægt, ca. | kg/m² | 1,5 | >0,1 | | | |
| Tykkelse | mm | 1,5 | >1,4 | | | |
| Længde | m | 20 | ±1% | | | |
| Bestrøning for/bag | | | | | Sand/sand | |
| Trækstyrke LR/TR | N/50mm | 650/525 | >500/500* | | | |
| Brudforlængelse LR/TR | % | 30/32 | >15/15* | | | |
| Sømrivestyrke LR/TR | N | 155/155 | >150/150* | | | |
| Kuldefleksibilitet | °C | -20 | <0* | | | |
| Vandtæthed | | tæt | | | | |
| Tæthed mod slagregn | | tæt | | | | |
| Telteffekt | g | ingen | <15* | | | |
| Stabilitet mod varme | 0/oo | -2/+0 | | | | |
| Diffusionsmodstand | Z-værdi | 250 | | | m² s GPa/kg | |
| Anvendes ned til | °C | | -10 | | Produkttemperatur | |
| Krav i.h.t. DUKO anv. kl. MH | | | | | | |
Kundeinformation
Opbevaring:
Produktet skal stå opret på et tørt underlag, beskyttet mod fugt og kraftig, vedvarende solopvarmning. Stabling i mere end to pallehøjder kan medføre trykkede ender. Det bør derfor undgås.
Producent / leverandør
Firma:
Trelleborg Phønix A/S