TRELLEBORG PHØNIX
Produktblad
Halotex RS 15
Dato:
Udgave:
Erstatter:
|
2007-05-01
1
-
|
|
Produkt
Produktnavne:
Produktgruppe:
ProduktNr.:
|
Halotex RS 15
Undertage
939-107
|
|
Anvendelse
Halotex RS 15 kan anvendes under alle traditionelle tagdækningsmaterialer, såsom tegl, betontagsten, naturskifer, fibercement og metaltagdækning (min 15° taghældning).
Produktet skal oplægges parallelt med spærene. Se udførlig monteringsvejledning Undertag
Halotex RS 15 kan fungere som klimaskærm i op til 4 måneder i byggeperioden - det anbefales dog at oplægge tagbelægning hurtigst muligt, for at skåne undertaget mod UV-stråler.
Produktet er diffusionsåbent. Dette giver mulighed for at vanddamp let kan transporteres igennem materialet. Kræver ingen ventilation på indersiden, da fugten kan diffundere ud igennem undertaget og ventileres bort mellem undertag og tagbeklædning.
Produktbeskrivelse
Halotex RS 15 består af et dobbelt lag PP-filt med mikroporøs film imellem, som gør den vind- og regntæt, samtidig med at vanddamp kan diffundere ud.
| Dimension m x m | Klæbekant | Farve | Vægt kg./rl. | Ruller/palle | Lev.kode | Nettovægt kg/palle |
| 1,10 x 50 | | grå | 7 | 30 | A | 210 |
Tekniske data
| Egenskaber | Enhed | Værdi | Krav | Prøvningsmetode | | |
| Vægt, ca. | g/m² | 130 | >100 | | | |
| Længde | m | 50 | ±1% | | | |
| Trækstyrke LR/TR | N/50mm | 250/200 | >200/200* | EN 12311-2 | | |
| Brudforlængelse LR/TR | % | 60/70 | >15/15* | EN 12311-2 | | |
| Rivestyrke LR/TR | N | 130/150 | >100/100* | EN 12310-1 | | |
| Kuldefleksibilitet | °C | -10 | <0* | EN 1109 | | |
| Telteffekt | g | <15 | <15* | | | |
| Diffusionsmodstand | Z-værdi | 0,1 | <3 | EN 1931, DIN 52615 | m² s GPa/kg | |
| Krav i.h.t. DUKO anv. kl. ML | | | | | | |
Producent / leverandør
Firma:
Trelleborg Phønix A/S