TRELLEBORG PHØNIX
Produktblad
Powertekk Nordic
Dato:
Udgave:
|
2008-02-06
1
|
|
Produkt
Produktnavne:
Produktgruppe:
ProduktNr.:
|
Powertekk Nordic
Powertekk
939
|
|
Anvendelse
Powertekk Nordic er velegnet til såvel nybyggeri som renovering.
Powertekk Nordic kan anvendes ned til 8º. Ved taghældninger mellem 8º og 12º skal der anvendes fast undertag bestående af tagpap på brædder eller krydsfiner. Ved taghældning over 12º kan undertag udelades. Det anbefales dog at man altid anvender et selvbærende undertag, hverved udgås det at fugt i tagrummet kondenserer på stålpladernes underside.
Hvis undertag undlades skal alle pladesamlinger udføres korrekt og omhyggeligt for at hindre fygesne i at blæse ind i tagrummet. Monteres Powertekk på et eksisterende tag af f.eks. fibercementplader, der i forvejen er tæt for fygesne, kan et undertag udelades.
Læs mere i brochuren
Powertekk - Stålpladetaget med stor styrke.
Brochuren indeholder også en monteringsvejledning.
Produktbeskrivelse
Powertekk Nordic med bestrøning er fremstillet af 0,5 mm koldvalset stål. Oversiden er galvaniseret, derefter belagt med akryl, stengranulat og forseglet med akryl. Powertekk har en lav vægt, kun 7,7 kg. pr. m
².Tagpladernes ståltykkelse, form og overfladebehandling sikrer et stærkt og holdbart tag.
Powertekk Nordic har et bredt sortiment af tilbehør.
Se nærmere i brochuren
Powertekk - Stålpladetaget med stor styrke
| Farve | Antal/palle | Vægt kg./plade | | | Lev.kode | Nettovægt kg/palle |
| Grå | 360 | 3,15 | | | | 1134 |
| Sort | 360 | 3,15 | | | | 1134 |
| Teglrød | 360 | 3,15 | | | | 1134 |
| Rustikrød | 360 | 3,15 | | | | 1134 |
Tekniske data
| Egenskaber | Enhed | Værdi | | tolerance | | |
| Dimension plader | mm | 1198 x 418 | | ± 3 mm | | |
| Dækareal | m² | 0,41 | | | | |
| Plader pr. m² | stk. | 2,44 | | | | |
| Lægteafstand | mm | 369 | | | | |
Producent / leverandør
Firma:
Trelleborg Phønix A/S