TRELLEBORG PHØNIX

Produktblad


Powertekk CC


Dato:
Udgave:
2008-02-06
1

Produkt

Produktnavne:
Produktgruppe:
ProduktNr.:
Powertekk CC
Powertekk
939

Anvendelse

Powertekk CC er velegnet til såvel nybyggeri som renovering. 

Powertekk CC kan anvendes ned til 8º. Ved taghældninger mellem 8º og 12º skal der anvendes fast undertag bestående af tagpap på brædder eller krydsfiner. Ved taghældning over 12º kan undertag udelades. Det anbefales dog at man altid anvender et selvbærende undertag, hverved udgås det at fugt i tagrummet kondenserer på stålpladernes underside.

Hvis undertag undlades skal alle pladesamlinger udføres korrekt og omhyggeligt for at hindre fygesne i at blæse ind i tagrummet. Monteres Powertekk på et eksisterende tag af f.eks. fibercementplader, der i forvejen er tæt for fygesne, kan et undertag udelades.

Læs mere i brochuren Powertekk - Stålpladetaget med stor styrke.
Brochuren indeholder også en monteringsvejledning.

Produktbeskrivelse

Powertekk CC - uden bestrøning er fremstillet af 0,45 mm koldvalset stål. Oversiden er galvaniseret og har på overfladen en blank polyurethanbelægning. Powertekk CC har en lav vægt, kun 5 kg. pr. m².
Powertekk CC bevarer farver og glans ekstremt godt og har høj modstandsdygtighed overfor UV-stråling og varme. Den hårde overflade forhindrer mos- og algevækst og sikrer CC gode resultater under alle klimaforhold.

Powertekk CC har et bredt sortiment af tilbehør.
Se nærmere i brochuren Powertekk - Stålpladetaget med stor styrke.

FarveAntal/palleVægt kg./pladeLev.kodeNettovægt kg/palle
Sort3602,05738

Tekniske data

EgenskaberEnhedVærditolerance
Dimension pladermm1180 x 411± 3 mm
Dækareal0,41
Plader pr. m²stk.2,44
Lægteafstandmm371

Producent / leverandør

Firma:
Trelleborg Phønix A/S
Adresse:
Vester Allé 1
Postnr/By:
6600 Vejen
Land:
Danmark
Tel:
+45 79 96 21 21
Fax:
+45 79 96 21 88
E-mail:
Sidst opdateret 2008-02-11 |  Print this page Print this page |  E-mail this page E-mail this page
E-mail this pagex


To


From


Subject


Other




|zmttmjwzo4xpwmvq%xH|zmttmjwzo5kwu