TRELLEBORG PHØNIX
Produktblad
PF/GF 5000 SBS Selvbyggerpap
Dato:
Udgave:
Erstatter:
|
2007-05-01
1
-
|
|
Produkt
Produktnavne:
Produktgruppe:
ProduktNr.:
|
PF/GF 5000 SBS Selvbyggerpap
Tagmembraner / Tagpapper
948 - 006
|
 |
Anvendelse
Produktet anvendes som mekanisk fastgjort 1-lagsløsning ved nydækning med hældning > 1:5 og ved renoveringsopgaver med hældning >1:20, hvor der ønskes en tagdækning med gode elastiske egenskaber og en lang levetid.
Produktet sømmes til underlaget. Overlæggene er selvklæbende.
Produktet bør kun anvendes på bygninger såsom småhuse, udhuse, garager, og carporte, idet selvklæbende overlæg ikke er en metode, der anvises af TOR. Det kan anvendes ned til - 15°C (Produkttemperatur).
Brandgodkendelser klik
her
Produktbeskrivelse
Produktet er en polymermembran med en kombiarmering af polyesterfilt og glasfilt, der er imprægneret med bitumen. Den er derefter belagt på over- og undersiden med SBS-polymerbitumen.
Oversiden er bestrøet med granulat af naturskifer. Dette beskytter mod solens ultraviolette stråler. Undersiden er bestrøet med sand, der forhindrer sammenklæbning under opbevaring og transport.
Membranen har særdeles gode mekaniske og elastiske egenskaber, der bibeholdes i kulde.
Klæbekanterne er dog kun selvklæbende ved temperaturer ned til 10°C, er temperaturen lavere bør overlægget tilføres varme evt. med varmluftblæser.
Diffusionsværdien kan sættes til 300 (Z-værdi)
*125 mm bred selvklæberkant på såvel under- som oversiden. De angivne dimensioner er mindste værdier målt i.h.t. EN 1848
| Dimension m x m | Klæbekant | Farve | Vægt kg./rl. | Ruller/palle | Lev.kode | Nettovægt Kg/palle |
| 1,0 x 7 | 1* | Sort | 34 | 20 | A | 680 |
Tekniske data
| Egenskaber | Enhed | Værdi | | Prøvningsmetode | | |
| Vægt | kg/m² | 5,1 | | | | |
| Tykkelse | mm | 4,6 | 4,5±0,3 | Overside 0,67 - 1,33 | | |
| Længde | m | 8 | ±1% | | | |
| Armering | | 180 | >160 | Polyesterfilt | | |
| Bestrøning for/bag | | | <350 | Sand/folie | | |
| Overlægsbredde | mm | 100 | ±5 | I begge sider | | |
| Trækstyrke LR/TR | N/50 mm | 880/620 | >500/450 | | | |
| Brudforlængelse LR/TR | % | 50/55 | >40/40 | | | |
| Lokning v. 22°C | N | 380 | >350 | | | |
| Varmebestandighed | °C | 110 | >100 | | | |
| Diffusionsmodstand | Z-værdi | 900 | | m² s GPa/kg | | |
| Dornbøjning Ø13½ mm 5s | °C | -23 | <-20 | | | |
| Anvendes ned til | °C | -15 | | Produkttemperatur | | |
Kundeinformation
Opbevaring:
Produktet skal stå opret på et tørt underlag, beskyttet mod fugt og kraftig, vedvarende solopvarmning.
Brugsanvisning:
Sikkerhedsdatablad kan rekvireres
Håndtering af restprodukter:
Jævnfør vores sikkerhedsdatablad indeholder produktet ingen farlige stoffer.
Producent / leverandør
Firma:
Trelleborg Phønix A/S