TRELLEBORG PHØNIX
Produktblad
PF/GF 5000 SBS M Trykudlignings-membran
Dato:
Udgave:
Erstatter:
|
2007-05-01
1
-
|
|
Produkt
Produktnavne:
Produktgruppe:
ProduktNr.:
|
PF/GF 5000 SBS M Trykudlignings-membran
Tagmembraner / Tagpapper
1172 - 016
|
 |
Anvendelse
Produktet anvendes som mekanisk fastgjort 1-lagsløsning ved nydækning med hældning > 1:5 og ved renoveringsopgaver med hældning >1:20, hvor der ønskes en tagdækning med gode elastiske egenskaber og en lang levetid.
Produktet anvendes med fordel ved entrepriser, der skal udføres ved lave arbejdstemperarturer, eller hvor der kan forekomme bevægelser i underlaget.
Produktet fastgøres mekanisk og svejses i overlæggene, det kan anvendes ned til - 15°C (Produkttemperatur)
Brandgodkendelser klik
her
Produktbeskrivelse
Produktet er en polymermembran med kombiarmering af polyesterfilt og glasfilt, der er imprægneret med bitumen. Den er derefter belagt på over- og undersiden med SBS-polymerbitumen.
Produktet med 125 mm klæbekant og denne er bestrøet med sand.
Oversiden er bestrøet med granulat af naturskifer, dette beskytter mod solens ultraviolette stråler. Undersiden er belagt med en tynd folie, der forhindrer sammenklæbning under opbevaring og transport, og som blot brændes væk under svejsningen af overlægget.
Membranen har særdeles gode mekaniske og elastiske egenskaber, der bibeholdes i kulde.
Produktet er forsynet med overlægsmarkering samt markering pr 100 mm for mekanisk fastgørelse, og beslagsafstand er typisk mellem 0,2 m og 0,9 m.
Diffusionmodstanden kan sættes til 300 (Z-værdi)
De angivne dimensioner er mindste værdier målt i.h.t. EN 1848
| Dimension m x m | Klæbekant | Farve | Vægt kg./rl. | Ruller/palle | Lev.kode | Nettovægt Kg/palle |
| 1,0 x 8 | 1 | Sort | Ca. 40 | 15 | A | 600 |
| | | | | | |
| | | | | | |
Tekniske data
| Egenskaber | Enhed | Værdi | | Prøvningsmetode | | |
| Vægt | kg/m² | 4,9 | | EN 1849-1 | | |
| Tykkelse | mm | 4,4 | | EN 1849-1 | | |
| Dimensionsstabilitet | % | 0,2 | | EN 1107-1 | | |
| Trækstyrke LR/TR | N/50 mm | 600/550 | | EN 12311-1 | | |
| Brudforlængelse LR/TR | % | 60/60 | | EN 12311-1 | | |
| Sømrivestyrke | N | 200/250 | | EN 12310-1 | | |
| Statisk last | mm | 15 | | EN 12730 metode A | | |
| Dynamisk last | kg | 1000 | | EN 12691 | | |
| Overlægsstyrke | N/50 mm | 600 | | EN 12317-1 | | |
| Kuldeflexibilitet | °C | ≤ -20 | | EN 1109 | | |
| Kuldeflexibilitet efter ældning | °C | -20 | | EN 1296 | | |
| Varmestabilitet | °C | ≥ 100 | | EN 1110 | | |
| Vandtæthed | - | bestået | | EN 1928 metode B | | |
| Peelstyrke | N/50 mm | 100 | | EN 12316 | | |
| Vedhæftning bestrøning | % | 90 | | EN 12039 | | |
Kundeinformation
Opbevaring:
Produktet skal stå opret på et tørt underlag, beskyttet mod fugt og kraftig, vedvarende solopvarmning.
Brugsanvisning:
Sikkerhedsdatablad kan rekvireres.
Håndtering af restprodukter:
Jævnfør vores sikkerhedsdatablad indeholder produktet ingen farlige stoffer.
Producent / leverandør
Firma:
Trelleborg Phønix A/S