TRELLEBORG PHØNIX
Produktblad
PF/GF 4000 SBS Overmembran
Dato:
Udgave:
Erstatter:
|
2007-05-01
1
-
|
|
Produkt
Produktnavne:
Produktgruppe:
ProduktNr.:
|
PF/GF 4000 SBS Overmembran
Tagmembraner/Tagpapper
1159-4
|
 |
Anvendelse
Indgår i BituSystem som overmembran.
Brandgodkendelser klik
her
Produktbeskrivelse
Produktet er en polymermembran med kombiarmering af polyesterfilt og glasfilt, der er imprægneret med bitumen. Den er derefter belagt på over- og undersiden med SBS-polymerbitumen.
Produktet har en 47 mm bred klæbekant i begge sider og disse er bestrøet med sand.
Oversiden er bestrøet med granulat af naturskifer. Dette beskytter mod solens ultraviolette stråler. Undersiden er bestrøet med sand, der forhindrer sammenklæbning under opbevaring og transport.
Membranen har særdeles gode mekaniske og elastiske egenskaber, der bibeholdes i kulde.
De angivne dimensioner er mindste værdier målt i.h.t. EN 1848

| Dimension m x m | Klæbekant | Farve | Vægt kg./rl. | Ruller/palle | | |
| 1,05 x XX | 2 | Sort | | | | |
Tekniske data
| Egenskaber | Enhed | Værdi | | Prøvningsmetode | | |
| Vægt, ca. | kg/m² | 4,4 | | EN 1849-1 | | |
| Tykkelse | mm | 4,0 | | EN 1849-1 | | |
| Dimensionsstabilitet | % | 0,2 | | EN 1107-1 | | |
| Trækstyrke LR/TR | N/50 mm | 600/550 | | EN 12311-1 | | |
| Brudforlængelse LR/TR | % | 60/60 | | EN 12311-1 | | |
| Sømrivestyrke LR/TR | N | 225/250 | | EN 12310-1 | | |
| Dynamisk last | mm | 1000 | | EN 12691 | | |
| Kuldefleksibilitet | °C | ≤ -20 | | EN 1109 | | |
| Kuldefleksibilitet efter ældning | °C | -20 | | EN 1296 | | |
| Varmestabilitet | °C | ≥ 100 | | EN 1110 | | |
| Vandtæthed | - | Bestået | | EN 1928 metode B | | |
| Diffusionsmodstand | Z-værdi | 300 | | EN 1931 | | |
| Vedhæftning bestrøning | % | 85 | | EN 12039 | | |
Kundeinformation
Opbevaring:
Produktet skal stå opret på et tørt underlag, beskyttet mod fugt og kraftig, vedvarende solopvarmning.
Brugsanvisning:
Sikkerhedsdatablad kan rekvireres.
Håndtering af restprodukter:
Jævnfør vort sikkerhedsdatablad indeholder produktet ingen farlige stoffer.
Producent / leverandør
Firma:
Trelleborg Phønix A/S