TRELLEBORG PHØNIX
Produktblad
PF 5500 Svejseoverpap
Dato:
Udgave:
Erstatter:
|
2007-05-01
1
-
|
|
Produkt
Produktnavne:
Produktgruppe:
ProduktNr.:
|
PF 5500 Svejseoverpap
Tagmembraner/Tagpapper
256a
|
 |
Anvendelse
Produktet anvendes som øverste lag i flerlagsdækninger ved nydæknings- og renoveringsopgaver.
Produktet svejses til underlaget, og det kan rulles ud ved temperaturer ned til +5 °C (Produkttemperatur).
Brandgodkendelser klik
her
Produktbeskrivelse
Produktet er et tagpap med armering af polyesterfilt, der er imprægneret med bitumen. Det er derefter belagt på over- og undersiden med SBS modifiseret oxydbitumen.
Er produktet med klæbekant er denne 85 mm bred og bestrøet med sand.
Oversiden er bestrøet med granulat af naturskifer. Dette beskytter mod solens ultraviolette stråler. Undersiden er belagt med en tynd folie, der forhindrer sammenklæbning under opbevaring og transport.
De angivne dimensioner er mindste værdier målt i.h.t. EN 1848
| Dimension m x m | Klæbekant | Farve | Vægt kg./rl. | Ruller/palle | Lev.kode | Nettovægt Kg/palle |
| 0,6 x 10 | 1 | Sort | Ca. 30 | 15 | A | 450 |
| 1,0 x 8 | 1 | Sort | Ca. 40 | 15 | A | 600 |
| 1,0 x 12 | | Sort | ca. 60 | 12 | A | 720 |
Tekniske data
| Egenskaber | Enhed | Værdi | | Prøvningsmetode | | |
| Vægt | kg/m² | 4,9 | | EN 1849-1 | | |
| Tykkelse | mm | 4,3 | | EN 1849-1 | | |
| Dimensionsstabilitet | % | 0,2 | | EN 1107-1 | | |
| Trækstyrke LR/TR | N/50 mm | 700/600 | | EN 12311-1 | | |
| Brudforlængelse LR/TR | % | 25/25 | | EN 12311-1 | | |
| Sømrivestyrke | N | 340/400 | | EN 12310-1 | | |
| Dynamisk last | mm | 1500 | | EN 12691-1 | | |
| Kuldeflexibilitet | °C | ≤ -5 | | EN 1109 | | |
| Varmestabilitet efter ældning | °C | 95 | | EN 1296 | | |
| Varmestabilitet | °C | ≥ 80 | | EN 1110 | | |
| Vandtæthed | - | bestået | | EN 1928 metode B | | |
| Diffusionsmodstand | Z-værdi | 300 | | EN 1931 | | |
| Vedhæftning bestrøning | % | 95 | | EN 12039 | | |
Kundeinformation
Opbevaring:
Produktet skal stå opret på et tørt underlag, beskyttet mod fugt og kraftig, vedvarende solopvarmning.
Brugsanvisning:
Sikkerhedsdatablad kan rekvireres.
Håndtering af restprodukter:
Jævnfør vort sikkerhedsdatablad indeholder produktet ingen farlige stoffer.
Producent / leverandør
Firma:
Trelleborg Phønix A/S