TRELLEBORG PHØNIX
Produktblad
PF 5000 SBS Svejseovermembran
Dato:
Udgave:
Erstatter:
|
2008-10-07
5
4 / 2007-02-25
|
|
Produkt
Produktnavne:
Produktgruppe:
ProduktNr.:
|
PF 5000 SBS Svejseovermembran
Tagmembraner / Tagpapper
262a
|
 |
Anvendelse
Produktet anvendes som øverste lag i et- eller flerlagsdækninger ved nydæknings- og renoveringsopgaver, hvor der ønskes en tagdækning med gode elastiske egenskaber og en lang levetid.
Produktet anvendes med fordel ved entrepriser, der skal udføres ved lave arbejdstemperarturer, eller hvor der kan forekomme bevægelser i underlaget. Produktet anvendes endvidere ved renoveringsopgaver, hvor der forekommer særlig stor vandbelastning og hvor der ikke er mulighed for fuldstændig tagafvanding.
Produktet fuldsvejses eller punktsvejses til underlaget, og det kan anvendes ned til - 15°C (Produkttemperatur)
Brandgodkendelser klik
her
Produktbeskrivelse
Produktet er en polymermembran med armering af polyesterfilt, der er imprægneret med bitumen. Den er derefter belagt på over- og undersiden med SBS-polymerbitumen.
Er produktet med klæbekant er denne 85 mm bred og bestrøet med sand.
Oversiden er bestrøet med granulat af naturskifer. Dette beskytter mod solens ultraviolette stråler. Undersiden er belagt med en tynd folie, der forhindrer sammenklæbning under opbevaring og transport.
Membranen har særdeles gode mekaniske og elastiske egenskaber, der bibeholdes i kulde.
*Nedenstående standardprodukt kan leveres i andre dimensioner samt i lys grå (varenr. 1365) efter aftale og mod tillægspris. De angivne dimensioner er mindste værdier målt i.h.t. EN 1848.
| Dimension m x m | Klæbekant | Farve | Vægt kg./rl. | Ruller/palle | Lev.kode | Nettovægt Kg/palle |
| 1,0 x 8* | 1 | Sort | Ca. 40 | 15 | A | 600 |
| 0,6 x 10 | | Sort | Ca. 30 | 15 | A | 450 |
| 1,0 x 12 | | Sort | ca. 60 | 12 | A | 720 |
Tekniske data
| Egenskaber | Enhed | Værdi | | Prøvningsmetode | | |
| Vægt | kg/m² | 4,9 | | EN 1849-1 | | |
| Tykkelse | mm | 4,4 | | EN 1849-1 | | |
| Dimensionsstabilitet | % | 0,5 | | EN 1107-1 | | |
| Trækstyrke LR/TR | N/50 mm | 900/550 | | EN 12311-1 | | |
| Brudforlængelse LR/TR | % | 40/50 | | EN 12311-1 | | |
| Sømrivestyrke | N | 200/250 | | EN 12310-1 | | |
| Statisk last | kg | 15 | | EN 12730 metode A | | |
| Dynamisk last | mm | 1500 | | EN 12691 | | |
| Overlægsstyrke | N/50mm | 600 | | EN 12317-1 | | |
| Kuldeflexibilitet | °C | ≤-20 | | EN 1109 | | |
| Kuldeflexibilitet efter ældning | °C | -20 | | EN 1296 | | |
| Varmestabilitet | °C | ≥100 | | EN 1110 | | |
| Vandtæthed | - | Bestået | | EN 1928 metode B | | |
| Diffusionsmodstand | Z-værdi | 300 | | EN 1931 | | |
| Vedhæftning bestrøning | % | 90 | | EN 12039 | | |
Kundeinformation
Opbevaring:
Produktet skal stå opret på et tørt underlag, beskyttet mod fugt og kraftig, vedvarende solopvarmning.
Brugsanvisning:
Sikkerhedsdatablad kan rekvireres.
Håndtering af restprodukter:
Jævnfør vores sikkerhedsdatablad indeholder produktet ingen farlige stoffer.
Producent / leverandør
Firma:
Trelleborg Phønix A/S