TRELLEBORG PHØNIX
Produktblad
PF 5000 SBS Svejseovermembran Stribeklæber
Dato:
Udgave:
Erstatter:
|
2007-05-01
1
-
|
|
Produkt
Produktnavne:
Produktgruppe:
ProduktNr.:
|
PF 5000 SBS Svejseovermembran Stribeklæber
Tagmembraner/Tagpapper
1211
|
 |
Anvendelse
Produktet anvendes primært i forbindelse med renovering af eksisterende tagpap, og udlægges i den forbindelse som en 1 lags løsnings. Produktet svejses til underlaget.
Produktet kan også anvendes i kombination med under-pap/membran, men taghældningen skal da være større end 1 : 10
Svejseovermembranen skal altid mekanisk fastgøres i kippen/ i endeoverlægget for at forhindre skridning.
Produktet anvendes med fordel ved entrepriser, der skal udføres ved lave arbejdstemperarturer, eller hvor der kan forekomme bevægelser i underlaget. Det kan anvendes ned til - 15°C (produkttemperatur)
Brandgodkendelser klik
her
Produktbeskrivelse
Produktet er en polymermembran med armering af polyesterfilt, der er imprægneret med bitumen. Den er derefter belagt på over- og undersiden med SBS-polymerbitumen. Bagsiden er tillige belagt med en special polymerbitumen som er pålagt i afbrudte striber.
Oversiden er bestrøet med granulat af naturskifer. Dette beskytter mod solens ultraviolette stråler. Undersiden er belagt med en tynd folie, der forhindrer sammenklæbning under opbevaring og transport.
Membranen har særdeles gode mekaniske og elastiske egenskaber, der bibeholdes i kulde.
Nedenstående standardprodukt kan leveres i kulsort og har da produktnummeret 1262. De angivne dimensioner er mindste værdier målt i.h.t. EN 1848
| Dimension m x m | Klæbekant | Farve | Vægt kg./rl. | Ruller/palle | Lev.kode | Nettovægt Kg/palle |
| 0,6 x 12 | | Sort | 33 | 12 | A | 400 |
Tekniske data
| Egenskaber | Enhed | Værdi | | Prøvningsmetode | | |
| Vægt | kg/m² | 4,6 | | EN 1849-1 | | |
| Tykkelse | mm | 4,8 | | EN 1849-1 | | |
| Dimensionsstabilitet | % | 0,5 | | EN 1107-1 | | |
| Trækstyrke LR/TR | N/50 mm | 900/550 | | EN 12311-1 | | |
| Brudforlængelse LR/TR | % | 40/50 | | EN 12311-1 | | |
| Sømrivestyrke | N | 200/250 | | EN 12310-1 | | |
| Statisk last | kg | 15 | | EN 12730 metode A | | |
| Dynamisk last | mm | 1500 | | EN 12691 | | |
| Overlægsstyrke | N/50mm | 600 | | EN 12317-1 | | |
| Kuldeflexibilitet | °C | ≤ -20 | | EN 1109 | | |
| Kuldeflexibilitet efter ældning | °C | -20 | | EN 1296 | | |
| Varmestabilitet | °C | ≥100 | | EN 1110 | | |
| Vandtæthed | - | Bestået | | EN 1928 metode B | | |
| Diffusionsmodstand | Z-værdi | 300 | | EN 1931 | | |
| Vedhæftning bestrøning | % | 90 | | EN 12039 | | |
Kundeinformation
Opbevaring:
Produktet skal stå på et tørt underlag, beskyttet mod fugt og kraftig, vedvarende solopvarmning.
Brugsanvisning:
Sikkerhedsdatablad kan rekvireres.
Håndtering af restprodukter:
Jævnfør vort sikkerhedsdatablad indeholder produktet ingen farlige stoffer.
Producent / leverandør
Firma:
Trelleborg Phønix A/S