TRELLEBORG PHØNIX
Produktblad
PF 5000 SBS Overmembran
Dato:
Udgave:
Erstatter:
|
2007-05-01
1
-
|
|
Produkt
Produktnavne:
Produktgruppe:
ProduktNr.:
|
PF 5000 SBS Overmembran
Tagmembraner / Tagpapper
887
|
 |
Anvendelse
Produktet anvendes som øverste lag i et- eller flerlagsdækninger ved nydæknings- og renoveringsopgaver, hvor der ønskes en tagdækning med gode elastiske egenskaber og en lang levetid.
Produktet anvendes med fordel ved entrepriser, der skal udføres ved lave arbejdstemperarturer, eller hvor der kan forekomme bevægelser i underlaget.
Produktet anvendes endvidere ved renoveringsopgaver, hvor der forekommer særlig stor vandbelastning og hvor der ikke er mulighed for fuldstændig tagafvanding.
Derudover anvendes produktet som øverste lag i listetækning og andre stejltagtækninger.
Produktet svejses, varmklæbes eller koldklæbes til underlaget, og det kan anvendes ned til - 15°C (Produkttemperatur)
Brandgodkendelser klik
her
Produktbeskrivelse
Produktet er en polymermembran med armering af polyesterfilt, der er imprægneret med bitumen. Den er derefter belagt på over- og undersiden med SBS-polymerbitumen
Oversiden er bestrøet med granulat af naturskifer. Dette beskytter mod solens ultraviolette stråler. Undersiden er bestrøet med sand, der forhindrer sammenklæbning under opbevaring og transport.
Membranen har særdeles gode mekaniske og elastiske egenskaber, der bibeholdes i kulde.
De angivne dimensioner er mindste værdier målt i.h.t. EN 1848
| Dimension m x m | Klæbekant | Farve | Vægt kg./rl. | Ruller/palle | Lev.kode | Nettovægt Kg/palle |
| 1,0 x 8 | | Sort | Ca. 40 | 15 | A | 600 |
Tekniske data
| Egenskaber | Enhed | Værdi | | Prøvningsmetode | | |
| Vægt | kg/m² | 4,9 | | EN 1849-1 | | |
| Tykkelse | mm | 4,4 | | EN 1849-1 | | |
| Dimensionsstabilitet | % | 0,5 | | EN 1107-1 | | |
| Trækstyrke LR/TR | N/50 mm | 900/550 | | EN 12311-1 | | |
| Brudforlængelse LR/TR | % | 40/50 | | EN 12311-1 | | |
| Sømrivestyrke | N | 200/250 | | EN 12310-1 | | |
| Statisk last | kg | 15 | | EN 12730 metode A | | |
| Dynamisk last | mm | 1500 | | EN 12691 | | |
| Overlægsstyrke | N/50mm | 600 | | EN 12317-1 | | |
| Kuldeflexibilitet | °C | ≤ -20 | | EN 1109 | | |
| Kuldeflexibilitet efter ældning | °C | -20 | | EN 1296 | | |
| Varmestabilitet | °C | ≥100 | | EN 1110 | | |
| Vandtæthed | - | Bestået | | EN 1928 metode B | | |
| Diffusionsmodstand | Z-værdi | 300 | | EN 1931 | | |
| Vedhæftning bestrøning | % | 90 | | EN 12039 | | |
Kundeinformation
Opbevaring:
Produktet skal stå opret på et tørt underlag, beskyttet mod fugt og kraftig, vedvarende solopvarmning.
Brugsanvisning:
Sikkerhedsdatablad kan rekvireres.
Genanvendelse:
Jævnfør vort sikkerhedsdatablad indeholder produktet ingen farlige stoffer.
Producent / leverandør
Firma:
Trelleborg Phønix A/S