TRELLEBORG PHØNIX
Produktblad
PF 5000 SBS Inddækningsmembran
Dato:
Udgave:
Erstatter:
|
2007-05-01
1
-
|
|
Produkt
Produktnavne:
Produktgruppe:
ProduktNr.:
|
PF 5000 SBS Inddækningsmembran
Tagmembraner/Tagpapper
262b
|
 |
Anvendelse
Produktet anvendes som overstrimmel ved inddækninger af ovenlys, sternkanter, lodrette og vandrette begrænsninger med videre.
Produktet anvendes med fordel ved entrepriser, der skal udføres ved lave arbejdstemperaturer, eller hvor der kan forekomme bevægelser i underlaget.
Produktet svejses til underlaget, og det kan anvendes ned til - 15°C (Produkttemperatur).
Brandgodkendelser klik
her
Produktbeskrivelse
Produktet er en polymermembran med armering af polyesterfilt, der er imprægneret med bitumen. Den er derefter belagt på over- og undersiden med SBS-polymerbitumen.
Oversiden er bestrøet med granulat af naturskifer. Dette beskytter mod solens ultraviolette stråler. Undersiden er belagt med en tynd folie, der forhindrer sammenklæbning under opbevaring og transport.
Membranen har særdeles gode mekaniske og elastiske egenskaber, der bibeholdes i kulde.
De angivne dimensioner er mindste værdier målt i.h.t. EN 1848
| Dimension m x m | Klæbekant | Farve | Vægt kg./rl. | Ruller/palle | Lev.kode | Nettovægt Kg/palle |
| 0,11 x 12 | | Sort | ca. 6,5 | 60 | A | 390 |
| 0,25 x 12 | | Sort | ca. 15 | 24 | A | 360 |
| 0,33 x 12 | | Sort | ca. 20 | 24 | A | 480 |
| 0,5 x 12 | | Sort | ca. 30 | 12 | A | 360 |
Tekniske data
| Egenskaber | Enhed | Værdi | | Prøvningsmetode | | |
| Vægt | kg/m² | 4,9 | | EN 1849-1 | | |
| Tykkelse | mm | 4,4 | | EN 1849-1 | | |
| Dimensionsstabilitet | % | 0,5 | | EN 1107-1 | | |
| Trækstyrke LR/TR | N/50 mm | 900/550 | | EN 12311-1 | | |
| Brudforlængelse LR/TR | % | 40/50 | | EN 12311-1 | | |
| Sømrivestyrke | N | 200/250 | | EN 12310-1 | | |
| Statisk last | kg | 15 | | EN 12730 metode A | | |
| Dynamisk last | mm | 1500 | | EN 12691 | | |
| Overlægsstyrke | N/50mm | 600 | | EN 12317-1 | | |
| Kuldeflexibilitet | °C | ≤ -20 | | EN 1109 | | |
| Kuldeflexibilitet efter ældning | °C | -20 | | EN 1296 | | |
| Varmestabilitet | °C | ≥100 | | EN 1110 | | |
| Vandtæthed | - | Bestået | | EN 1928 metode B | | |
| Diffusionsmodstand | Z-værdi | 300 | | EN 1931 | | |
| Vedhæftning bestrøning | % | 90 | | EN 12039 | | |
Kundeinformation
Opbevaring:
Produktet skal stå på et tørt underlag, beskyttet mod fugt og kraftig vedvarende solopvarmning.
Brugsanvisning:
Sikkerhedsdatablad kan rekvireres.
Håndtering af restprodukter:
Jævnfør vort sikkerhedsdatablad indeholder produktet ingen farlige stoffer.
Producent / leverandør
Firma:
Trelleborg Phønix A/S